Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
2,9186 € - 6,8162 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
M1.4
Marrone chiaro
PEEK
3.5 mm
Impronta a croce
2,9186 € - 6,8162 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
M1.6
Marrone chiaro
PEEK
2.0 mm
Impronta a croce
1,1805 € - 1,348 € Richiedi il lead time qui
M1.2
Naturale
Reny
1.8 mm
Impronta a croce
2,9186 € - 3,2458 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
M1.2
Marrone chiaro
PEEK
4.0 mm
Impronta a croce
2,9186 € - 6,8162 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
M1.2
Marrone chiaro
PEEK
3.0 mm
Impronta a croce
2,9186 € - 6,8162 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
M1.2
Marrone chiaro
PEEK
2.0 mm
Impronta a croce
2,0155 € - 2,2642 € Richiedi il lead time qui
M2.6
Marrone chiaro
PPS
12.0 mm
Impronta a croce
3,0102 € - 3,3898 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Marrone chiaro
PPS
20.0 mm
Impronta a croce
2,0155 € - 2,2642 € Richiedi il lead time qui
M3
Marrone chiaro
PPS
12.0 mm
Impronta a croce
1,348 € - 1,5051 € Richiedi il lead time qui
M2.6
Marrone chiaro
PPS
6.0 mm
Impronta a croce
1,1805 € - 1,348 € Richiedi il lead time qui
M1.4
Naturale
Reny
3.5 mm
Impronta a croce
1,1805 € - 1,348 € Richiedi il lead time qui
M1.6
Naturale
Reny
3.5 mm
Impronta a croce
2,9186 € - 6,8162 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
M1.4
Marrone chiaro
PEEK
3.0 mm
Impronta a croce
1,1805 € - 1,348 € Richiedi il lead time qui
M1.2
Naturale
Reny
2.0 mm
Impronta a croce
1,1805 € - 1,348 € Richiedi il lead time qui
M1.6
Naturale
Reny
2.5 mm
Impronta a croce
2,9186 € - 6,8162 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
M1.2
Marrone chiaro
PEEK
3.5 mm
Impronta a croce
2,9186 € - 6,8162 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
M1.4
Marrone chiaro
PEEK
4.0 mm
Impronta a croce
1,1805 € - 1,348 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M1.4
Naturale
Reny
4.0 mm
Impronta a croce
1,1805 € - 1,348 € Richiedi il lead time qui
M1.2
Naturale
Reny
4.0 mm
Impronta a croce
1,1805 € - 1,348 € Richiedi il lead time qui
M1.4
Naturale
Reny
2.5 mm
Impronta a croce
  • di 30
Vite Impronta a croce M1.4 3.5 mm PEEK Marrone chiaro

10342268

Fascia di prezzo
6,8162 € - 2,9186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    2.0 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.4
  • Diametro interno ingranaggio
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    3.5 mm
Vite Impronta a croce M1.6 2.0 mm PEEK Marrone chiaro

10342299

Fascia di prezzo
6,8162 € - 2,9186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    2.3 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.6
  • Diametro interno ingranaggio
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    2.0 mm
Vite Impronta a croce M1.2 1.8 mm Reny Naturale

10341926

Fascia di prezzo
1,348 € - 1,1805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    1.8 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.2
  • Lunghezza filetto
    1.8 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.2 4.0 mm PEEK Marrone chiaro

10342220

Fascia di prezzo
3,2458 € - 2,9186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    1.8 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.2
  • Diametro interno ingranaggio
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
Vite Impronta a croce M1.2 3.0 mm PEEK Marrone chiaro

10342206

Fascia di prezzo
6,8162 € - 2,9186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    1.8 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.2
  • Diametro interno ingranaggio
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    3.0 mm
Vite Impronta a croce M1.2 2.0 mm PEEK Marrone chiaro

10342183

Fascia di prezzo
6,8162 € - 2,9186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    1.8 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.2
  • Diametro interno ingranaggio
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    2.0 mm
Vite Impronta a croce M2.6 12.0 mm PPS Marrone chiaro

10343395

Fascia di prezzo
2,2642 € - 2,0155 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 20.0 mm PPS Marrone chiaro

10343531

Fascia di prezzo
3,3898 € - 3,0102 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 12.0 mm PPS Marrone chiaro

10343432

Fascia di prezzo
2,2642 € - 2,0155 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.6 6.0 mm PPS Marrone chiaro

10343364

Fascia di prezzo
1,5051 € - 1,348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.4 3.5 mm Reny Naturale

10342015

Fascia di prezzo
1,348 € - 1,1805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    2.0 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.4
  • Lunghezza filetto
    3.5 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.6 3.5 mm Reny Naturale

10342077

Fascia di prezzo
1,348 € - 1,1805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    2.3 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.6
  • Lunghezza filetto
    3.5 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.4 3.0 mm PEEK Marrone chiaro

10342251

Fascia di prezzo
6,8162 € - 2,9186 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    2.0 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.4
  • Diametro interno ingranaggio
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    3.0 mm
Vite Impronta a croce M1.2 2.0 mm Reny Naturale

10341933

Fascia di prezzo
1,348 € - 1,1805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    1.8 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.2
  • Lunghezza filetto
    2.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.6 2.5 mm Reny Naturale

10342053

Fascia di prezzo
1,348 € - 1,1805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    2.3 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.6
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.2 3.5 mm PEEK Marrone chiaro

10342213

Fascia di prezzo
6,8162 € - 2,9186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    1.8 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.2
  • Diametro interno ingranaggio
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    3.5 mm
Vite Impronta a croce M1.4 4.0 mm PEEK Marrone chiaro

10342275

Fascia di prezzo
6,8162 € - 2,9186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    2.0 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.4
  • Diametro interno ingranaggio
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
Vite Impronta a croce M1.4 4.0 mm Reny Naturale

10342022

Fascia di prezzo
1,348 € - 1,1805 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    2.0 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.4
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.2 4.0 mm Reny Naturale

10341971

Fascia di prezzo
1,348 € - 1,1805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    1.8 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.2
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.4 2.5 mm Reny Naturale

10341995

Fascia di prezzo
1,348 € - 1,1805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    2.0 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.4
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica