Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa a basso profilo

Disponibile

Queste viti sono progettate con un'altezza della testa più bassa per fini estetici e di risparmio di spazio. La testa a basso profilo le rende la scelta ideale per le applicazioni a spazio ridotto. La nostra offerta comprende viti con testa a basso profilo standard e speciali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
133 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione Torx Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
17,534 € - 19,7293 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX15
M5
25.0 mm
Impronta a stella
3,4745 € - 3,9172 € Richiedi il lead time qui
M4
20.0 mm
Impronta a stella
3,1391 € - 3,5282 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0 mm
Impronta a stella
4,1319 € - 4,6416 € Richiedi il lead time qui
M6
20.0 mm
Impronta a stella
2,9647 € - 3,3404 € Richiedi il lead time qui
M5
10.0 mm
Impronta a stella
12,3078 € - 13,8374 € Richiedi il lead time qui
TX15
M5
12.0 mm
Impronta a stella
33,7792 € - 35,7621 € Richiedi il lead time qui
TX20
M6
25.0 mm
Impronta a stella
13,0726 € - 13,8374 € Richiedi il lead time qui
TX10
M4
25.0 mm
Impronta a stella
20,9615 € - 23,5817 € Richiedi il lead time qui
TX20
M6
12.0 mm
Impronta a stella
3,4745 € - 3,9172 € Richiedi il lead time qui
M5
20.0 mm
Impronta a stella
2,7903 € - 3,1391 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
Impronta a stella
8,9211 € - 10,0346 € Richiedi il lead time qui
M6
40.0 mm
Impronta a stella
3,4745 € - 3,9172 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
Impronta a stella
2,8306 € - 3,1794 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX10
M3
8.0 mm
Impronta a stella
4,8965 € - 5,5136 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX10
M3
20.0 mm
Impronta a stella
4,3331 € - 4,8697 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX20
M4
12.0 mm
Impronta a stella
5,46 € - 6,1442 € Richiedi il lead time qui
TX25
M5
8.0 mm
Impronta a stella
2,9647 € - 3,3404 € Richiedi il lead time qui
M5
8.0 mm
Impronta a stella
3,7696 € - 4,2392 € Richiedi il lead time qui
TX10
M3
12.0 mm
Impronta a stella
3,394 € - 3,8233 € Richiedi il lead time qui
TX20
M4
8.0 mm
Impronta a stella
  • di 7
Vite Impronta a stella M5 25.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345153

Fascia di prezzo
19,7293 € - 17,534 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M4 20.0 mm Reny Nero

10345634

Fascia di prezzo
3,9172 € - 3,4745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M6 10.0 mm Reny Nero

10345726

Fascia di prezzo
3,5282 € - 3,1391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M6 20.0 mm Reny Nero

10345757

Fascia di prezzo
4,6416 € - 4,1319 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M5 10.0 mm Reny Nero

10345665

Fascia di prezzo
3,3404 € - 2,9647 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M5 12.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345122

Fascia di prezzo
13,8374 € - 12,3078 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M6 25.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345214

Fascia di prezzo
35,7621 € - 33,7792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M4 25.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345092

Fascia di prezzo
13,8374 € - 13,0726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M6 12.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345184

Fascia di prezzo
23,5817 € - 20,9615 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M5 20.0 mm Reny Nero

10345696

Fascia di prezzo
3,9172 € - 3,4745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M4 10.0 mm Reny Nero

10345603

Fascia di prezzo
3,1391 € - 2,7903 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M6 40.0 mm Reny Nero

10345788

Fascia di prezzo
10,0346 € - 8,9211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M6 16.0 mm Reny Nero

10345740

Fascia di prezzo
3,9172 € - 3,4745 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M3 8.0 mm PPS Marrone chiaro

10344170

Fascia di prezzo
3,1794 € - 2,8306 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M3 20.0 mm PPS Marrone chiaro

10344217

Fascia di prezzo
5,5136 € - 4,8965 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M4 12.0 mm PPS Marrone chiaro

10344255

Fascia di prezzo
4,8697 € - 4,3331 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M5 8.0 mm PPS Marrone chiaro

10344293

Fascia di prezzo
6,1442 € - 5,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M5 8.0 mm Reny Nero

10345658

Fascia di prezzo
3,3404 € - 2,9647 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M3 12.0 mm PPS Marrone chiaro

10344194

Fascia di prezzo
4,2392 € - 3,7696 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M4 8.0 mm PPS Marrone chiaro

10344231

Fascia di prezzo
3,8233 € - 3,394 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS