Menu Ricerca

Vite Impronta a stella M6 25.0 mm PEEK Marrone chiaro

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 180 ºC. Brown made from PEEK.
Codice articolo Essentra :

10345214

Codice articolo precedente:

1440393

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 34,8898 €
50 + 32,9553 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

348,90 €

10 x 34,8898 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filetto 25.0 mm
Altezza testa 1.5 mm
Diametro testa 10.0 mm
Colore Marrone chiaro
Materiale PEEK
Tipo impronta Impronta a stella
Stile testa Special Low
Temperatura massima 180 °C
Dimensioni filettatura M6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci