Menu Ricerca

Vite Impronta a stella M4 8.0 mm PPS Marrone chiaro

Codice articolo Essentra :

10344231

Codice articolo precedente:

1440240

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 3,7301 €
125 - 249 3,5207 €
250 + 3,3113 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

93,25 €

25 x 3,7301 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filetto 8.0 mm
Altezza testa 3.1 mm
Diametro testa 7.0 mm
Colore Marrone chiaro
Materiale PPS
Tipo impronta Impronta a stella
Stile testa Low
Temperatura massima 200 °C
Dimensioni filettatura M4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci