10345665
1440767
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 25 - 124 | 3,2589 € |
| 125 - 249 | 3,0757 € |
| 250 + | 2,8924 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza filetto | 0.394 in |
|---|---|
| Lunghezza filetto | 10.0 mm |
| Altezza testa | 1.5 mm |
| Altezza testa | 0.059 in |
| Diametro testa | 0.354 in |
| Diametro testa | 9.0 mm |
| Colore | Nero |
| Materiale | Reny |
| Tipo impronta | Impronta a stella |
| Stile testa | Special Low |
| Temperatura massima | 105 °C |
| Temperatura massima | 221 °F |
| Dimensioni filettatura | M5 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare