Queste viti sono facili da applicare e fissare. Ideali per applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1047 € - 0,1227 € | 13860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1178 € - 0,1377 € | 8594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,2735 € - 0,4974 € | 20506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1948 € - 0,2266 € | 11302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1754 € - 0,1865 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1173 € - 0,1372 € | 24743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,0739 € - 0,0863 € | 20078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1178 € - 0,1377 € | 24359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,2155 € - 0,2155 € | 11132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1372 € - 0,1372 € | 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,3385 € - 0,3385 € | 976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,3357 € - 0,3357 € | 9087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,3191 € - 0,3191 € | 6777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,3081 € - 0,4988 € | 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,3343 € - 0,543 € | 25200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1119 € - 0,1119 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,0842 € - 0,0842 € | 7005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,3197 € - 0,3752 € | 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1178 € - 0,1377 € | 5859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
| 0,1003 € - 0,1173 € | 53000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta piatta
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare