Menu Ricerca

Vite con testa zigrinata M6 16.0 mm PC

Questa vite godronata con testa zigrinata è realizzata in policarbonato trasparante e serve nelle applicazioni in cui sono richiesti un facile accesso e un'installazione senza l'uso di utensili.
Codice articolo Essentra :

10116678

Codice articolo precedente:

0140451700VR

7005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0842 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

84,20 €

1000 x 0,0842 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 16.0 mm
Altezza testa 3.4 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Tipo testa Testa a cupola ribassata
Tipo vite Vite stringibile a mano
Tipo impronta Impronta piatta
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Policarbonato
Lunghezza totale 19.4 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci