10053270
0140230000VR
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1227 € |
10000 - 19999 | 0,1164 € |
20000 + | 0,1047 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro testa | 16.0 mm |
---|---|
Diametro testa | 0.63 in |
Altezza testa | 3.4 mm |
Altezza testa | 0.134 in |
Lunghezza filetto | 0.984 in |
Lunghezza filetto | 25.0 mm |
Dimensioni filettatura | M4 x 0.7 |
Tipo testa | Knurled Round Head |
Tipo vite | Vite stringibile a mano |
Tipo impronta | Impronta piatta |
Codice doganale | 3926909790 |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
Lunghezza totale | 28.4 mm |
Lunghezza totale | 1.118 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare