Menu Ricerca

Vite con testa zigrinata M6 25.0 mm Nylon 6/6

Questa vite godronata con testa zigrinata è realizzata in nylon naturale e serve nelle applicazioni in cui sono richiesti un facile accesso e un'installazione senza l'uso di utensili.
Codice articolo Essentra :

10053577

Codice articolo precedente:

0140480000VR

24743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1372 €
10000 - 19999 0,1303 €
20000 + 0,1173 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

137,20 €

1000 x 0,1372 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 16.0 mm
Altezza testa 3.4 mm
Lunghezza filetto 25.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Tipo testa Knurled Round Head
Tipo vite Vite stringibile a mano
Tipo impronta Impronta piatta
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Lunghezza totale 28.4 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci