Viti imperdibili con rondelle che presentano una testa cilindrica e attacco esagonale. Gli azionamenti esagonali sono ideali per assemblaggi di precisione e sono particolarmente utili quando lo spazio è limitato.
Queste viti rappresentano un'ottima soluzione per i pannelli con fori non filettati. Ogni vite è dotata di una rondella integrata che garantisce una tenuta sicura. Questo distribuisce uniformemente il carico e riduce il rischio di danneggiare le superfici delicate.
Nota: queste viti hanno un diametro del gambo ridotto e non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite della stessa dimensione di filettatura.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0163
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,79 € - 5,41 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
3,85 € - 5,50 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
8.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
4,26 € - 6,08 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
3.5
|
6.0
|
30.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
4,38 € - 6,25 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
4,70 € - 6,71 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.5
|
8.0
|
35.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
4,58 € - 6,54 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
5.5
|
10.0
|
30.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
4,91 € - 7,01 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.5
|
8.0
|
50.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
4,28 € - 6,12 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
5.5
|
10.0
|
16.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
4,21 € - 6,01 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
5.5
|
10.0
|
12.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
4,99 € - 7,13 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
5.5
|
10.0
|
50.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
3,92 € - 5,60 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
12.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
4,07 € - 5,82 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
3.5
|
6.0
|
16.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
4,42 € - 6,32 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.5
|
8.0
|
16.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
4,20 € - 6,00 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
3.5
|
6.0
|
25.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
6,22 € - 8,88 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
8.5
|
16.0
|
80.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
6,20 € - 8,86 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
10.6
|
20.0
|
35.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
7,07 € - 10,10 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
13.2
|
24.0
|
35.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
7,27 € - 10,38 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
12.0
|
24.0
|
45.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
10,83 € - 15,47 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
17.5
|
32.0
|
30.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
4,56 € - 6,52 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
8.5
|
16.0
|
16.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare