Viti imperdibili con rondelle che presentano una testa cilindrica e attacco esagonale. Gli azionamenti esagonali sono ideali per assemblaggi di precisione e sono particolarmente utili quando lo spazio è limitato.
Queste viti rappresentano un'ottima soluzione per i pannelli con fori non filettati. Ogni vite è dotata di una rondella integrata che garantisce una tenuta sicura. Questo distribuisce uniformemente il carico e riduce il rischio di danneggiare le superfici delicate.
Nota: queste viti hanno un diametro del gambo ridotto e non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite della stessa dimensione di filettatura.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0163
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,059 € - 5,7913 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
3.5
|
6.0
|
10.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 4,4895 € - 6,4063 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.5
|
8.0
|
12.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3,9258 € - 5,6068 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
3.5
|
6.0
|
8.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 4,1308 € - 5,8938 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
3.5
|
6.0
|
12.0
|
5.5
|
5.5
|
2.0
|
||
| 4,018 € - 5,74 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
12.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 4,1718 € - 5,9655 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
3.5
|
6.0
|
16.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 3,8848 € - 5,5453 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 3,9463 € - 5,6375 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
8.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 4,305 € - 6,15 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
3.5
|
6.0
|
25.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 4,3665 € - 6,232 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
3.5
|
6.0
|
30.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 4,4895 € - 6,4063 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 4,5305 € - 6,478 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.5
|
8.0
|
16.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 5,0328 € - 7,1853 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.5
|
8.0
|
50.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 4,8175 € - 6,8778 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.5
|
8.0
|
35.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 4,6945 € - 6,7035 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
5.5
|
10.0
|
30.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 4,7765 € - 6,8265 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
5.5
|
10.0
|
35.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 4,6228 € - 6,601 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
6.5
|
12.0
|
20.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 4,6843 € - 6,6933 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
6.5
|
12.0
|
25.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 3,9463 € - 5,6375 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
10.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 4,2333 € - 6,0475 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
3.5
|
6.0
|
20.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare