20758783
20758783
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 6,478 € |
| 100 - 199 | 5,8323 € |
| 200 - 499 | 5,1865 € |
| 500 + | 4,5305 € |
| d1 | M4 |
|---|---|
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.0 |
| d4 min | 4.5 |
| d6 | 8.0 |
| H1 max | 4.0 |
| l2 025 | 5.0 |
| w1 | 1.2 |
| A/F | 3.0 |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare