Viti imperdibili con rondelle che presentano una testa cilindrica e attacco esagonale. Gli azionamenti esagonali sono ideali per assemblaggi di precisione e sono particolarmente utili quando lo spazio è limitato.
Queste viti rappresentano un'ottima soluzione per i pannelli con fori non filettati. Ogni vite è dotata di una rondella integrata che garantisce una tenuta sicura. Questo distribuisce uniformemente il carico e riduce il rischio di danneggiare le superfici delicate.
Nota: queste viti hanno un diametro del gambo ridotto e non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite della stessa dimensione di filettatura.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0163
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,36 € - 10,52 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
13.2
|
24.0
|
50.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 5,30 € - 7,57 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
8.5
|
16.0
|
45.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 4,79 € - 6,84 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
5.5
|
10.0
|
40.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 4,72 € - 6,74 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
6.5
|
12.0
|
35.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 5,43 € - 7,76 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
8.5
|
16.0
|
50.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 4,51 € - 6,44 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
6.5
|
12.0
|
20.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 4,65 € - 6,64 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.5
|
8.0
|
30.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 5,17 € - 7,38 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
8.5
|
16.0
|
40.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 4,80 € - 6,85 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
8.5
|
16.0
|
25.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 4,49 € - 6,41 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.5
|
8.0
|
20.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 4,38 € - 6,25 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 4,70 € - 6,71 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.5
|
8.0
|
35.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 4,58 € - 6,54 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
5.5
|
10.0
|
30.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 4,38 € - 6,25 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.5
|
8.0
|
12.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 6,66 € - 9,52 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
10.6
|
20.0
|
50.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 4,75 € - 6,78 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.5
|
8.0
|
40.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 6,89 € - 9,84 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
13.2
|
24.0
|
25.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 4,38 € - 6,25 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
5.5
|
10.0
|
20.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 7,55 € - 10,79 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
13.2
|
24.0
|
60.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 4,66 € - 6,66 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
8.5
|
16.0
|
20.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare