Menu Ricerca

Vite imperdibile Impronta esagonale M4 12.0 Acciaio inossidabile 303

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Codice articolo Essentra :

20758776

Codice articolo precedente:

20758776

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 6,4063 €
100 - 199 5,7708 €
200 - 499 5,125 €
500 + 4,4895 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,41 €

1 x 6,4063 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M4
d2 a012 2.8
d3 max 7.0
d4 min 4.5
d6 8.0
H1 max 4.0
l2 025 6.0
w1 1.2
A/F 3.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci