Menu Ricerca

Viti di spinta - cuscinetto in plastica

Disponibile

Queste viti di spinta con cuscinetto di plastica sono progettate per fornire una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione, riducendo al minimo il movimento assiale o il danneggiamento della superficie di accoppiamento. Garantiscono un'azione fluida e controllata, riducendo l'attrito e l'usura.

Quando la vite gira, il cuscinetto di plastica esercita una pressione sulla superficie che tocca, consentendo un movimento o una regolazione controllati. Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.

È semplice da installare sotto pressione, consente di bloccare o spingere dolcemente mandrini filettati, alberi o parti trattate in superficie e posizionare le parti più delicate. Sono spesso utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.

  • Offrono una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione.
  • Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.
  • Utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR34160

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
44 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 d2 A/F l2 d1 Acquista
1,31 € - 2,02 € Richiedi il lead time qui
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,37 € - 2,11 € Richiedi il lead time qui
21.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,26 € - 1,94 € Richiedi il lead time qui
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,61 € - 2,47 € Richiedi il lead time qui
41.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,47 € - 2,26 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,27 € - 1,96 € Richiedi il lead time qui
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,96 € - 3,01 € Richiedi il lead time qui
22.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,36 € - 2,09 € Richiedi il lead time qui
26.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,27 € - 1,96 € Richiedi il lead time qui
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,36 € - 2,09 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,85 € - 2,84 € Richiedi il lead time qui
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,76 € - 4,25 € Richiedi il lead time qui
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,10 € - 3,23 € Richiedi il lead time qui
27.1
8.0
6.0
2.1
M12
2,22 € - 3,41 € Richiedi il lead time qui
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,29 € - 1,99 € Richiedi il lead time qui
21.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,27 € - 1,96 € Richiedi il lead time qui
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,27 € - 1,96 € Richiedi il lead time qui
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,51 € - 2,32 € Richiedi il lead time qui
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,49 € - 1,99 € Richiedi il lead time qui
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,31 € - 2,02 € Richiedi il lead time qui
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
  • di 3
Vite di spinta M6 11.3 1.3 Acciaio

20255060

Fascia di prezzo
2,02 € - 1,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M8 21.6 1.6 Acciaio

20255084

Fascia di prezzo
2,11 € - 1,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    21.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite di spinta M6 13.3 1.3 Acciaio

20255091

Fascia di prezzo
1,94 € - 1,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M6 41.3 1.3 Acciaio

20255145

Fascia di prezzo
2,47 € - 1,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M8 26.6 1.6 Acciaio

20254902

Fascia di prezzo
2,26 € - 1,47 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite di spinta M6 17.3 1.3 Acciaio

20255107

Fascia di prezzo
1,96 € - 1,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M12 22.1 2.1 Acciaio

20255077

Fascia di prezzo
3,01 € - 1,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    22.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite di spinta M6 26.3 1.3 Acciaio

20255121

Fascia di prezzo
2,09 € - 1,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    26.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M6 21.3 1.3 Acciaio

20255114

Fascia di prezzo
1,96 € - 1,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M8 13.6 1.6 Acciaio

20255169

Fascia di prezzo
2,09 € - 1,36 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite di spinta M10 21.9 1.9 Acciaio

20255237

Fascia di prezzo
2,84 € - 1,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vite di spinta M10 64.9 1.9 Acciaio

20255282

Fascia di prezzo
4,25 € - 2,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vite di spinta M12 27.1 2.1 Acciaio

20255305

Fascia di prezzo
3,23 € - 2,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    27.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite di spinta M12 34.1 2.1 Acciaio

20255312

Fascia di prezzo
3,41 € - 2,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite di spinta M5 21.0 1.0 Acciaio

20255374

Fascia di prezzo
1,99 € - 1,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite di spinta M5 9.0 1.0 Acciaio

20255442

Fascia di prezzo
1,96 € - 1,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite di spinta M5 11.0 1.0 Acciaio

20255459

Fascia di prezzo
1,96 € - 1,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite di spinta M5 17.0 1.0 Acciaio

20255473

Fascia di prezzo
2,32 € - 1,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite di spinta M4 13.0 1.0 Acciaio

20255411

Fascia di prezzo
1,99 € - 1,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vite di spinta M5 26.0 1.0 Acciaio

20255480

Fascia di prezzo
2,02 € - 1,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5