Menu Ricerca

Vite di spinta M8 21.6 1.6 Acciaio

Queste viti di spinta con cuscinetto di plastica sono progettate per fornire una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione, riducendo al minimo il movimento assiale o il danneggiamento della superficie di accoppiamento. In acciaio, che conferisce resistenza e durevolezza.
Codice articolo Essentra :

20255084

Codice articolo precedente:

20255084

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 2,1628 €
20 - 49 1,9475 €
50 - 99 1,8348 €
100 - 499 1,6195 €
500 + 1,4043 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,16 €

1 x 2,1628 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M8
l1 21.6
l2 1.6
d2 5.0
A/F 4.0
Peso g 5.0
Materiale Acciaio
Tipo di pad Thermo Pad

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci