Menu Ricerca

Vite di spinta M8 26.6 1.6 Acciaio

Queste viti di spinta con cuscinetto di plastica sono progettate per fornire una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione, riducendo al minimo il movimento assiale o il danneggiamento della superficie di accoppiamento. In acciaio, che conferisce resistenza e durevolezza.
Codice articolo Essentra :

20254902

Codice articolo precedente:

20254902

15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 2,3165 €
20 - 49 2,0808 €
50 - 99 1,968 €
100 - 499 1,7425 €
500 + 1,5068 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,32 €

1 x 2,3165 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M8
l1 26.6
l2 1.6
d2 5.0
A/F 4.0
Peso g 6.4
Materiale Acciaio
Tipo di pad Thermo Pad

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci