Menu Ricerca

Vite di spinta M5 26.0 1.0 Acciaio

Queste viti di spinta con cuscinetto di plastica sono progettate per fornire una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione, riducendo al minimo il movimento assiale o il danneggiamento della superficie di accoppiamento. In acciaio, che conferisce resistenza e durevolezza.
Codice articolo Essentra :

20255480

Codice articolo precedente:

20255480

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 2,0705 €
20 - 49 1,8655 €
50 - 99 1,763 €
100 - 499 1,558 €
500 + 1,3428 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,07 €

1 x 2,0705 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
l1 26.0
l2 1.0
d2 3.0
A/F 2.5
Peso g 2.6
Materiale Acciaio
Tipo di pad Thermo Pad

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci