Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
102,4693 € - 120,5508 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Acciaio inossidabile 316
12.191
394,256 € - 463,8263 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Acciaio inossidabile 316
21.094
200,5003 € - 235,8797 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Acciaio inossidabile 316
13.640
737,1698 € - 867,2571 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Acciaio inossidabile 316
32.547
288,9168 € - 339,9044 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Acciaio inossidabile 316
32.547
1.082,0208 € - 1.272,9616 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Acciaio inossidabile 316
36.020
585,1315 € - 688,3912 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Acciaio inossidabile 316
28.547
560,5008 € - 659,4151 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Acciaio inossidabile 316
26.547
229,3028 € - 269,7687 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Acciaio inossidabile 316
28.547
196,80 € - 231,5301 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Acciaio inossidabile 316
26.547
406,2793 € - 477,9713 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Acciaio inossidabile 316
21.094
131,2513 € - 154,4163 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Acciaio inossidabile 316
21.094
480,356 € - 565,1228 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Acciaio inossidabile 316
23.094
135,2693 € - 159,143 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Acciaio inossidabile 316
21.094
267,7198 € - 314,962 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Acciaio inossidabile 316
28.547
352,436 € - 414,6253 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Acciaio
54.935
22,2118 € - 29,622 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Acciaio
13.640
197,948 € - 232,8856 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Acciaio
28.547
290,4645 € - 341,7196 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Acciaio
54.935
25,2355 € - 33,6415 € Richiedi il lead time qui
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
1500.0
Acciaio
8.716
  • di 21
Vite principale TR14 x 3 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150211

Fascia di prezzo
120,5508 € - 102,4693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR24 x 5 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150433

Fascia di prezzo
463,8263 € - 394,256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR16 x 4 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150273

Fascia di prezzo
235,8797 € - 200,5003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR36 x 6 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150631

Fascia di prezzo
867,2571 € - 737,1698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR36 x 6 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150617

Fascia di prezzo
339,9044 € - 288,9168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR40 x 7 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150693

Fascia di prezzo
1.272,9616 € - 1.082,0208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR32 x 6 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150594

Fascia di prezzo
688,3912 € - 585,1315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR30 x 6 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150549

Fascia di prezzo
659,4151 € - 560,5008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR32 x 6 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150570

Fascia di prezzo
269,7687 € - 229,3028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR30 x 6 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150525

Fascia di prezzo
231,5301 € - 196,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR24 x 5 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150440

Fascia di prezzo
477,9713 € - 406,2793 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR24 x 5 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150419

Fascia di prezzo
154,4163 € - 131,2513 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR26 x 5 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150471

Fascia di prezzo
565,1228 € - 480,356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR24 x 5 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150426

Fascia di prezzo
159,143 € - 135,2693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR32 x 6 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150587

Fascia di prezzo
314,962 € - 267,7198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR60 x 9 1500.0 Acciaio

20151782

Fascia di prezzo
414,6253 € - 352,436 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR16 x 4 1000.0 Acciaio

20151096

Fascia di prezzo
29,622 € - 22,2118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR32 x 6 3000.0 Acciaio

20151539

Fascia di prezzo
232,8856 € - 197,948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR60 x 9 1000.0 Acciaio

20151805

Fascia di prezzo
341,7196 € - 290,4645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR10 x 4 1500.0 Acciaio

20151935

Fascia di prezzo
33,6415 € - 25,2355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 4
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    2.0