20150426
20150426
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 159,143 € |
| 10 - 19 | 143,2335 € |
| 20 + | 135,2693 € |
| Dimensioni filettatura | TR24 x 5 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 24.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 21.094 |
| d2 tol. 7e max | 21.394 |
| d3 tol. 7h max | 18.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 4°17‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.1 |
| Peso Kg | 2.78 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare