Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
182,5525 € - 228,1942 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
3000.0
Acciaio
23.094
535,583 € - 630,0985 € Richiedi il lead time qui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Acciaio
64.425
50,1738 € - 62,7213 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
2000.0
Acciaio
13.608
124,2095 € - 155,265 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
2000.0
Acciaio
23.094
117,7725 € - 147,2141 € Richiedi il lead time qui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Acciaio
25.094
482,6213 € - 567,788 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Acciaio inossidabile 316
36.020
29,1818 € - 38,9105 € Richiedi il lead time qui
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
2000.0
Acciaio
8.716
69,8538 € - 87,3218 € Richiedi il lead time qui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
2000.0
Acciaio
19.114
673,138 € - 791,9314 € Richiedi il lead time qui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Acciaio
64.425
141,6345 € - 177,0483 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Acciaio
28.547
723,609 € - 851,3062 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Acciaio inossidabile 316
36.020
457,6625 € - 538,4312 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Acciaio inossidabile 316
28.547
227,8063 € - 268,0124 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Acciaio inossidabile 316
17.640
167,075 € - 196,5566 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Acciaio
32.547
404,8853 € - 476,3411 € Richiedi il lead time qui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Acciaio
64.425
241,4798 € - 284,0905 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
2000.0
Acciaio
36.020
104,7653 € - 123,2501 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Acciaio
28.547
103,771 € - 129,7097 € Richiedi il lead time qui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Acciaio
25.094
246,6663 € - 290,1965 € Richiedi il lead time qui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Acciaio inossidabile 316
15.640
97,8465 € - 115,1167 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Acciaio inossidabile 316
17.640
  • di 21
Vite principale TR26 x 10 3000.0 Acciaio

20152338

Fascia di prezzo
228,1942 € - 182,5525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 10
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR70 x 10 2000.0 Acciaio

20153250

Fascia di prezzo
630,0985 € - 535,583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR70 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR16 x 8 2000.0 Acciaio

20153052

Fascia di prezzo
62,7213 € - 50,1738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 8
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR26 x 10 2000.0 Acciaio

20153144

Fascia di prezzo
155,265 € - 124,2095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 10
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR28 x 5 2000.0 Acciaio

20153380

Fascia di prezzo
147,2141 € - 117,7725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR40 x 7 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20152581

Fascia di prezzo
567,788 € - 482,6213 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR10 x 4 2000.0 Acciaio

20152994

Fascia di prezzo
38,9105 € - 29,1818 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 4
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR22 x 5 2000.0 Acciaio

20153106

Fascia di prezzo
87,3218 € - 69,8538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR22 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR70 x 10 2000.0 Acciaio

20153458

Fascia di prezzo
791,9314 € - 673,138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR70 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR32 x 6 2000.0 Acciaio

20153397

Fascia di prezzo
177,0483 € - 141,6345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR40 x 7 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152949

Fascia di prezzo
851,3062 € - 723,609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR32 x 6 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152925

Fascia di prezzo
538,4312 € - 457,6625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR20 x 4 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152895

Fascia di prezzo
268,0124 € - 227,8063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR36 x 6 2000.0 Acciaio

20153182

Fascia di prezzo
196,5566 € - 167,075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR70 x 10 1500.0 Acciaio

20152437

Fascia di prezzo
476,3411 € - 404,8853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR70 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR40 x 14 2000.0 Acciaio

20153205

Fascia di prezzo
284,0905 € - 241,4798 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 14
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    14.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR32 x 6 1500.0 Acciaio

20152635

Fascia di prezzo
123,2501 € - 104,7653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR28 x 5 2000.0 Acciaio

20153151

Fascia di prezzo
129,7097 € - 103,771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR18 x 4 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150310

Fascia di prezzo
290,1965 € - 246,6663 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR20 x 4 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150334

Fascia di prezzo
115,1167 € - 97,8465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0