Menu Ricerca

Vite principale TR32 x 6 2000.0 Acciaio

La madrevite in acciaio è un tipo di vite impiegata per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare, come le viti a sfere. Impiegata per applicazioni standard che richiedono un alto grado di precisione e accuratezza. Presenta una filettatura destrorsa, è resistente e durevole grazie al materiale di cui è composta.
Codice articolo Essentra :

20153397

Codice articolo precedente:

20153397

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 172,73 €
10 - 19 155,46 €
20 - 49 146,82 €
50 + 138,18 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

172,73 €

1 x 172,73 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR32 x 6
N. filettature 1.0
d1 tol. 7e 32.0
Avanzamento per singolo giro 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e min 28.547
d2 tol. 7e max 28.882
d3 tol. 7h max 25.000
l1 2000.0
Lead angle 3°48‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.07
Straightness mm/300mm 0.2
Peso Kg 10.06
Materiale Acciaio
Direzione filettatura Sinistra
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci