20152437
20152437
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 476,3411 € |
| 10 - 19 | 428,7063 € |
| 20 + | 404,8853 € |
| Dimensioni filettatura | TR70 x 10 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 70.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 10.0 |
| p1 | 10.0 |
| d2 tol. 7e min | 64.425 |
| d2 tol. 7e max | 64.850 |
| d3 tol. 7h max | 59.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 2°49‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.4 |
| Peso Kg | 38.43 |
| Materiale | Acciaio |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare