Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
337,7273 € - 397,3213 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Acciaio inossidabile 316
17.640
281,7213 € - 331,4409 € Richiedi il lead time qui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Acciaio inossidabile 316
25.094
70,766 € - 83,2551 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Acciaio inossidabile 316
10.191
106,0055 € - 124,7118 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Acciaio inossidabile 316
13.640
188,2208 € - 221,44 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Acciaio inossidabile 316
23.094
207,5318 € - 244,1545 € Richiedi il lead time qui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Acciaio inossidabile 316
19.114
301,2168 € - 354,3676 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Acciaio inossidabile 316
26.547
273,0395 € - 321,2212 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Acciaio inossidabile 316
13.640
50,6043 € - 63,2517 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Acciaio inossidabile 316
8739.0
304,384 € - 358,1043 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Acciaio
36.020
73,6463 € - 86,6381 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
1500.0
Acciaio
17.608
136,9708 € - 171,2134 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
13000.0
Acciaio
23.094
167,3415 € - 196,8748 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Acciaio
40.020
25,2458 € - 31,5551 € Richiedi il lead time qui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Acciaio
15.640
33,5175 € - 41,8928 € Richiedi il lead time qui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Acciaio
19.114
55,9445 € - 69,9352 € Richiedi il lead time qui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Acciaio
19.114
62,3713 € - 77,9625 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Acciaio
21.094
86,8585 € - 102,1858 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Acciaio
36.020
38,9603 € - 51,9475 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Acciaio
8739.0
113,8468 € - 142,3105 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Acciaio
21.094
  • di 21
Vite principale TR20 x 4 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150365

Fascia di prezzo
397,3213 € - 337,7273 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR28 x 5 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150488

Fascia di prezzo
331,4409 € - 281,7213 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR12 x 3 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150181

Fascia di prezzo
83,2551 € - 70,766 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR16 x 4 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150242

Fascia di prezzo
124,7118 € - 106,0055 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR26 x 5 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150464

Fascia di prezzo
221,44 € - 188,2208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR22 x 5 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150372

Fascia di prezzo
244,1545 € - 207,5318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR22 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR30 x 6 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150518

Fascia di prezzo
354,3676 € - 301,2168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR16 x 4 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150280

Fascia di prezzo
321,2212 € - 273,0395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR10 x 2 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150143

Fascia di prezzo
63,2517 € - 50,6043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR40 x 7 3000.0 Acciaio

20151638

Fascia di prezzo
358,1043 € - 304,384 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR20 x 8 1500.0 Acciaio

20151249

Fascia di prezzo
86,6381 € - 73,6463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 8
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR26 x 5 13000.0 Acciaio

20151409

Fascia di prezzo
171,2134 € - 136,9708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR44 x 7 1000.0 Acciaio

20151676

Fascia di prezzo
196,8748 € - 167,3415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR18 x 4 1000.0 Acciaio

20151140

Fascia di prezzo
31,5551 € - 25,2458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR22 x 5 1000.0 Acciaio

20151287

Fascia di prezzo
41,8928 € - 33,5175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR22 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR22 x 5 1500.0 Acciaio

20151270

Fascia di prezzo
69,9352 € - 55,9445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR22 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR24 x 5 1500.0 Acciaio

20151324

Fascia di prezzo
77,9625 € - 62,3713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR40 x 7 1000.0 Acciaio

20151614

Fascia di prezzo
102,1858 € - 86,8585 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR10 x 2 3000.0 Acciaio

20150907

Fascia di prezzo
51,9475 € - 38,9603 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR24 x 5 3000.0 Acciaio

20151355

Fascia di prezzo
142,3105 € - 113,8468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0