Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20150372
20150372
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 244,1545 € |
| 10 - 19 | 219,7395 € |
| 20 + | 207,5318 € |
| Dimensioni filettatura | TR22 x 5 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 22.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 19.114 |
| d2 tol. 7e max | 19.394 |
| d3 tol. 7h max | 16.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°43‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Peso Kg | 3.43 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7215508000 |