Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
1.442,175 € - 1.696,6709 € Richiedi il lead time qui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Acciaio
74.425
227,8063 € - 268,0124 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Acciaio inossidabile 316
17.640
496,3358 € - 583,9292 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Acciaio
54.935
141,6345 € - 177,0483 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Acciaio
28.547
124,2095 € - 155,265 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
2000.0
Acciaio
23.094
395,1273 € - 464,8589 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Acciaio
54.935
65,805 € - 82,2532 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Acciaio
17.640
404,8853 € - 476,3411 € Richiedi il lead time qui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Acciaio
64.425
29,1818 € - 38,9105 € Richiedi il lead time qui
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
2000.0
Acciaio
8.716
167,075 € - 196,5566 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Acciaio
32.547
84,1013 € - 105,1327 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Acciaio
21.094
42,6093 € - 56,8158 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Acciaio
12.191
244,8828 € - 288,0983 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Acciaio
36.020
25,2355 € - 33,6415 € Richiedi il lead time qui
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
1500.0
Acciaio
8.716
193,5713 € - 227,7345 € Richiedi il lead time qui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Acciaio
45.468
558,3995 € - 620,4398 € Richiedi il lead time qui
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1500.0
Acciaio
91.250
324,0948 € - 381,2903 € Richiedi il lead time qui
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1500.0
Acciaio
49.935
636,6173 € - 748,966 € Richiedi il lead time qui
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
3000.0
Acciaio
49.935
741,1058 € - 871,886 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Acciaio
54.935
131,118 € - 154,2512 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Acciaio
40.020
  • di 21
Vite principale TR80 x 10 3000.0 Acciaio

20152482

Fascia di prezzo
1.696,6709 € - 1.442,175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR80 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR20 x 4 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152895

Fascia di prezzo
268,0124 € - 227,8063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR60 x 9 2000.0 Acciaio

20153441

Fascia di prezzo
583,9292 € - 496,3358 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR32 x 6 2000.0 Acciaio

20153397

Fascia di prezzo
177,0483 € - 141,6345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR26 x 10 2000.0 Acciaio

20153144

Fascia di prezzo
155,265 € - 124,2095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 10
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR60 x 9 2000.0 Acciaio

20153243

Fascia di prezzo
464,8589 € - 395,1273 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR20 x 4 2000.0 Acciaio

20153342

Fascia di prezzo
82,2532 € - 65,805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR70 x 10 1500.0 Acciaio

20152437

Fascia di prezzo
476,3411 € - 404,8853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR70 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR10 x 4 2000.0 Acciaio

20152994

Fascia di prezzo
38,9105 € - 29,1818 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 4
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR36 x 6 2000.0 Acciaio

20153182

Fascia di prezzo
196,5566 € - 167,075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR24 x 5 2000.0 Acciaio

20153366

Fascia di prezzo
105,1327 € - 84,1013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR14 x 3 2000.0 Acciaio

20153311

Fascia di prezzo
56,8158 € - 42,6093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR40 x 7 2000.0 Acciaio

20153410

Fascia di prezzo
288,0983 € - 244,8828 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR10 x 4 1500.0 Acciaio

20151935

Fascia di prezzo
33,6415 € - 25,2355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 4
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR50 x 8 1000.0 Acciaio

20151720

Fascia di prezzo
227,7345 € - 193,5713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR50 x 8
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    8.0
Vite principale TR100 x 16 1500.0 Acciaio

20151911

Fascia di prezzo
620,4398 € - 558,3995 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR100 x 16
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Avanzamento per singolo giro
    16.0
  • p1
    16.0
Vite principale TR55 x 9 1500.0 Acciaio

20151751

Fascia di prezzo
381,2903 € - 324,0948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR55 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR55 x 9 3000.0 Acciaio

20151775

Fascia di prezzo
748,966 € - 636,6173 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR55 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR60 x 9 3000.0 Acciaio

20151829

Fascia di prezzo
871,886 € - 741,1058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR44 x 7 1000.0 Acciaio

20151669

Fascia di prezzo
154,2512 € - 131,118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0