Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5509 € - 0,6444 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3073 € - 0,3215 € | 13555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3385 € - 0,3951 € | 10212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,072 € - 0,0842 € | 15553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2081 € - 0,245 € | 6568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3824 € - 0,4022 € | 1889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4433 € - 0,5155 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,718 € - 1,0764 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.3 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,3227 € - 4,773 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,297 € - 6,5717 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,4811 € - 7,7331 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8,6537 € - 9,8151 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11,2031 € - 14,5881 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 12,8036 € - 16,6559 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17,5907 € - 22,9303 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 28,808 € - 37,4759 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.5 mm
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 32,0089 € - 41,6682 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.5 mm
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0476 € - 0,056 € | 2946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0309 € - 0,0362 € | 9700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,069 € - 0,0806 € | 3592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare