Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M8 30.0 mm PEEK Marrone

Codice articolo Essentra :

10220344

Codice articolo precedente:

182083070409

46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 16,6559 €
10 - 49 14,5456 €
50 + 12,8036 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

16,66 €

1 x 16,6559 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 13.0 mm
Altezza testa 5.5 mm
Lunghezza filetto 30.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Colore Marrone
Materiale PEEK
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Vite parzialmente filettata
Specifiche UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci