Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M10 30.0 mm PEEK Marrone chiaro

Codice articolo Essentra :

10220412

Codice articolo precedente:

182103070409

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 37,4759 €
10 - 49 32,717 €
50 + 28,808 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

37,48 €

1 x 37,4759 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 17.0 mm
Altezza testa 7.0 mm
Lunghezza filetto 30.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Colore Marrone chiaro
Materiale PEEK
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Vite parzialmente filettata
Specifiche UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci