Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M5 16.0 mm PP Naturale

Codice articolo Essentra :

10040256

Codice articolo precedente:

0020310300VR

7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0362 €
1000 - 1999 0,0342 €
2000 + 0,0309 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

3,62 €

100 x 0,0362 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 8.0 mm
Altezza testa 3.5 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Colore Naturale
Materiale PP
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Vite completamente filettata
Specifiche DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci