Menu Ricerca

Viti a testa esagonale - Plastica

Disponibile

Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.

Codice Serie: SR1992

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
547 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Passo/Denti per pollice Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,1493 € - 0,1843 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
1.25 mm
Naturale
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0355 € - 0,0439 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0375 € - 0,0463 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
0.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2318 € - 0,2861 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
1.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1396 € - 0,1723 € 2415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8 x 1.25
1.25 mm
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0509 € - 0,0628 € 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0598 € - 0,0738 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2721 € - 0,3359 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8 x 1.25
1.25 mm
Naturale
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0504 € - 0,0622 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0971 € - 0,1199 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,042 € - 0,0519 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
7.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0661 € - 0,0816 € 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0641 € - 0,0791 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0369 € - 0,0455 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
0.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2231 € - 0,2754 € 1342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.5
1.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0346 € - 0,0427 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0337 € - 0,0416 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0648 € - 0,0801 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0576 € - 0,0711 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0672 € - 0,083 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • di 28
Bullone a testa esagonale M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399880

Fascia di prezzo
0,1843 € - 0,1493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397657

Fascia di prezzo
0,0439 € - 0,0355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398081

Fascia di prezzo
0,0463 € - 0,0375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10400159

Fascia di prezzo
0,2861 € - 0,2318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.5 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399835

Fascia di prezzo
0,1723 € - 0,1396 €

Livelli di giacenza
2415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399309

Fascia di prezzo
0,0628 € - 0,0509 €

Livelli di giacenza
890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398654

Fascia di prezzo
0,0738 € - 0,0598 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M8 x 1.25 70.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399897

Fascia di prezzo
0,3359 € - 0,2721 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399286

Fascia di prezzo
0,0622 € - 0,0504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399279

Fascia di prezzo
0,1199 € - 0,0971 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397718

Fascia di prezzo
0,0519 € - 0,042 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399262

Fascia di prezzo
0,0816 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399231

Fascia di prezzo
0,0791 € - 0,0641 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398067

Fascia di prezzo
0,0455 € - 0,0369 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10400142

Fascia di prezzo
0,2754 € - 0,2231 €

Livelli di giacenza
1342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397114

Fascia di prezzo
0,0427 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397107

Fascia di prezzo
0,0416 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399248

Fascia di prezzo
0,0801 € - 0,0648 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398678

Fascia di prezzo
0,0711 € - 0,0576 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399224

Fascia di prezzo
0,083 € - 0,0672 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale