10297056
50M040070K025
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1026 € |
| 5000 - 19999 | 0,0923 € |
| 20000 + | 0,0831 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distanza tra le estremità | 7.0 mm |
|---|---|
| Distanza tra le estremità | 0.276 in |
| Altezza testa | 3.0 mm |
| Altezza testa | 0.118 in |
| Lunghezza filetto | 0.984 in |
| Lunghezza filetto | 25.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M4 x 0.7 |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Tipo testa | Testa esagonale |
| Tipo vite | Vite parzialmente filettata |
| Specifiche | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare