Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0652 € - 0,0805 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0439 € - 0,0542 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2774 € - 0,3425 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0442 € - 0,0546 € | Richiedi il lead time qui |
#10-32
|
32 TPI
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,0355 € - 0,0439 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2721 € - 0,3359 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1396 € - 0,1723 € | 2415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2231 € - 0,2754 € | 1342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0509 € - 0,0628 € | 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2617 € - 0,3231 € | 8547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0448 € - 0,0553 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0681 € - 0,0841 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0559 € - 0,0691 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | 61000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8172 € - 2,4077 € | 1436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare