Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M12 60.0 mm PA Nero

Codice articolo Essentra :

10329702

Codice articolo precedente:

079126059902

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 + 0,7988 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

19,97 €

25 x 0,7988 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 19.0 mm
Altezza testa 8.0 mm
Lunghezza filetto 60.0 mm
Dimensioni filettatura M12
Colore Nero
Materiale PA
Tipo testa Testa zigrinata con rondella
Tipo vite Vite cilindrica
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci