Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa vite a testa esagonale è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni, compresi i gruppi elettrici ed elettronici. Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 solo a scopo indicativo.
Codice articolo Essentra :

10398616

Codice articolo precedente:

50M050080J012

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0529 €
5000 - 19999 0,0476 €
20000 + 0,0429 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

52,90 €

1000 x 0,0529 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 8.0 mm
Altezza testa 3.8 mm
Lunghezza filetto 12.0 mm
Dimensioni filettatura M5 x 0.8
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Vite parzialmente filettata
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci