Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5098 € - 1,252 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
Naturale
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1034 € - 0,1444 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1144 € - 0,1586 € | 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Nero
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1249 € - 0,1742 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1291 € - 0,1798 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0467 € - 0,0467 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Nero
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1897 € - 0,2464 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1236 € - 0,1954 € | 1216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Nero
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1756 € - 0,3215 € | 757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0291 € - 0,0291 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1008 € - 0,1406 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1572 € - 0,2889 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Nero
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0592 € - 0,0592 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.25 mm
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,3328 € - 0,5396 € | 822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Naturale
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4574 € - 0,7464 € | 236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,354 € - 0,575 € | 1875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4249 € - 0,6925 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.25 mm
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1921 € - 0,1921 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.8 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5311 € - 1,1712 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2535 € - 0,4603 € | 860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare