Menu Ricerca

Viti a testa esagonale - Plastica

Disponibile

Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.

Codice Serie: SR1992

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
547 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Passo/Denti per pollice Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,1212 € - 0,2266 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
PP
10.0 mm
Impronta esagonale
0,5098 € - 0,9503 € 667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
PP
60.0 mm
Impronta esagonale
0,0504 € - 0,0622 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,042 € - 0,0519 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
7.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0661 € - 0,0816 € 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1493 € - 0,1843 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
1.25 mm
Naturale
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0343 € - 0,0424 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1406 € - 0,1736 € 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8 x 1.25
1.25 mm
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2058 € - 0,2541 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
1.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0329 € - 0,0406 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0365 € - 0,045 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1975 € - 0,2439 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8 x 1.25
1.25 mm
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2318 € - 0,2861 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
1.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0971 € - 0,1199 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0375 € - 0,0463 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
0.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0346 € - 0,0427 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3088 € - 0,3812 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8 x 1.25
1.25 mm
Naturale
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0648 € - 0,0801 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0672 € - 0,083 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1025 € - 0,1266 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • di 28
Bullone a testa esagonale M4 10.0 mm PP Naturale

10402368

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,1212 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M8 60.0 mm PP Naturale

10402511

Fascia di prezzo
0,9503 € - 0,5098 €

Livelli di giacenza
667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.3 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399286

Fascia di prezzo
0,0622 € - 0,0504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397718

Fascia di prezzo
0,0519 € - 0,042 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399262

Fascia di prezzo
0,0816 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399880

Fascia di prezzo
0,1843 € - 0,1493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397602

Fascia di prezzo
0,0424 € - 0,0343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399859

Fascia di prezzo
0,1736 € - 0,1406 €

Livelli di giacenza
996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10400135

Fascia di prezzo
0,2541 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397084

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397688

Fascia di prezzo
0,045 € - 0,0365 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M8 x 1.25 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399873

Fascia di prezzo
0,2439 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10400159

Fascia di prezzo
0,2861 € - 0,2318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    16.0 mm
  • Altezza testa
    7.5 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399279

Fascia di prezzo
0,1199 € - 0,0971 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398081

Fascia di prezzo
0,0463 € - 0,0375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397619

Fascia di prezzo
0,0427 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M8 x 1.25 80.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399903

Fascia di prezzo
0,3812 € - 0,3088 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399248

Fascia di prezzo
0,0801 € - 0,0648 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399224

Fascia di prezzo
0,083 € - 0,0672 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399316

Fascia di prezzo
0,1266 € - 0,1025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale