Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M10 20.0 mm PA Naturale

Codice articolo Essentra :

10329511

Codice articolo precedente:

079102000002

236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,7464 €
500 - 999 0,5693 €
1000 + 0,4574 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

74,64 €

100 x 0,7464 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 17.0 mm
Altezza testa 7.0 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Colore Naturale
Materiale PA
Tipo testa Testa zigrinata con rondella
Tipo vite Vite cilindrica
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci