Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M6 16.0 mm PA Nero

Codice articolo Essentra :

10329207

Codice articolo precedente:

079061659902

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2818 €
500 - 999 0,1989 €
1000 + 0,1533 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

28,18 €

100 x 0,2818 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 10.0 mm
Altezza testa 4.0 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Colore Nero
Materiale PA
Tipo testa Testa zigrinata con rondella
Tipo vite Vite cilindrica
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci