Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica con intaglio – PEEK

In produzione

Le viti a testa cilindrica con intaglio, realizzate in PEEK, offrono un'eccellente resistenza meccanica, stabilità termica e resistenza chimica.

Presentano una testa cilindrica con intaglio dritto, che consente un'applicazione sicura della coppia utilizzando utensili standard. Il design con intaglio facilita l’installazione e la rimozione. La forma robusta della testa aumenta l’area di contatto, migliorando la distribuzione del carico e l’affidabilità meccanica dei componenti assemblati.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260C. Ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0088

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
50 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Acquista
Richiedi il lead time qui
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
40.0
1,38 € - 1,52 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
12.0
2,22 € - 2,44 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
35.0
2,37 € - 2,61 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
40.0
3,19 € - 3,51 € Richiedi il lead time qui
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
20.0
1,13 € - 1,24 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
15.0
1,53 € - 1,68 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
30.0
1,30 € - 1,43 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
8.0
1,22 € - 1,34 € Richiedi il lead time qui
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
10.0
1,38 € - 1,52 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
25.0
1,38 € - 1,52 € Richiedi il lead time qui
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
20.0
0,88 € - 0,97 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
4.0
0,96 € - 1,06 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
8.0
1,19 € - 1,31 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
8.0
1,28 € - 1,41 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
10.0
2,04 € - 2,24 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
30.0
4,42 € - 4,86 € Richiedi il lead time qui
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
35.0
1,69 € - 1,86 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
20.0
2,07 € - 2,28 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
30.0
1,31 € - 1,44 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
10.0
  • di 3
Viti a testa cilindrica con intaglio M8 40.0 13.0 Beige PEEK

20835460


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Viti a testa cilindrica con intaglio M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20835330

Fascia di prezzo
1,52 € - 1,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Viti a testa cilindrica con intaglio M6 35.0 10.0 Beige PEEK

20835385

Fascia di prezzo
2,44 € - 2,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Viti a testa cilindrica con intaglio M6 40.0 10.0 Beige PEEK

20835392

Fascia di prezzo
2,61 € - 2,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Viti a testa cilindrica con intaglio M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20835422

Fascia di prezzo
3,51 € - 3,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Viti a testa cilindrica con intaglio M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20835224

Fascia di prezzo
1,24 € - 1,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Viti a testa cilindrica con intaglio M3 30.0 5.5 Beige PEEK

20835170

Fascia di prezzo
1,68 € - 1,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Viti a testa cilindrica con intaglio M6 8.0 10.0 Beige PEEK

20835316

Fascia di prezzo
1,43 € - 1,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Viti a testa cilindrica con intaglio M2 10.0 3.8 Beige PEEK

20834999

Fascia di prezzo
1,34 € - 1,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Viti a testa cilindrica con intaglio M3 25.0 5.5 Beige PEEK

20835163

Fascia di prezzo
1,52 € - 1,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Viti a testa cilindrica con intaglio M2 20.0 3.8 Beige PEEK

20835026

Fascia di prezzo
1,52 € - 1,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Viti a testa cilindrica con intaglio M3 4.0 5.5 Beige PEEK

20835095

Fascia di prezzo
0,97 € - 0,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Viti a testa cilindrica con intaglio M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20835194

Fascia di prezzo
1,06 € - 0,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Viti a testa cilindrica con intaglio M5 8.0 8.5 Beige PEEK

20835255

Fascia di prezzo
1,31 € - 1,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Viti a testa cilindrica con intaglio M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20835262

Fascia di prezzo
1,41 € - 1,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Viti a testa cilindrica con intaglio M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20835309

Fascia di prezzo
2,24 € - 2,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Viti a testa cilindrica con intaglio M8 35.0 13.0 Beige PEEK

20835453

Fascia di prezzo
4,86 € - 4,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Viti a testa cilindrica con intaglio M6 20.0 10.0 Beige PEEK

20835354

Fascia di prezzo
1,86 € - 1,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Viti a testa cilindrica con intaglio M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20835378

Fascia di prezzo
2,28 € - 2,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Viti a testa cilindrica con intaglio M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20835323

Fascia di prezzo
1,44 € - 1,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0