Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,061 € - 0,061 € | 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 3,6257 € - 4,0648 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 5,2403 € - 5,8919 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 2,0536 € - 3,4983 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,7308 € - 1,4304 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,184 € - 1,9262 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,8781 € - 1,5437 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,204 € - 0,204 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0758 € - 0,0758 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4603 € - 1,0169 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Poliammide
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1131 € - 0,1131 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5523 € - 1,082 € | 1039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4815 € - 1,0622 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 3,9798 € - 4,4755 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 7,0533 € - 16,6559 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 0,2823 € - 0,2823 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2231 € - 0,2754 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2617 € - 0,3231 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2774 € - 0,3425 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 4,7588 € - 6,7133 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare