10345061
1440377
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 24 | 16,6559 € |
| 25 - 124 | 7,9314 € |
| 125 - 249 | 7,4923 € |
| 250 + | 7,0533 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 8.0 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 0.315 in |
| Altezza testa | 1.5 mm |
| Altezza testa | 0.059 in |
| Dimensioni filettatura | M4 |
| Lunghezza filetto | 0.472 in |
| Lunghezza filetto | 12.0 mm |
| Tipo impronta | Impronta tipo Torx |
| Colore | Marrone chiaro |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Standard | UL |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | PEEK |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare