Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10344736
1440344
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 25 - 124 | 4,4755 € |
| 125 - 249 | 4,2348 € |
| 250 + | 3,9798 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 0.217 in |
|---|---|
| Diametro testa | 5.5 mm |
| Altezza testa | 2.4 mm |
| Altezza testa | 0.094 in |
| Dimensioni filettatura | M3 |
| Lunghezza filetto | 12.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.472 in |
| Tipo testa | Low Round Head |
| Tipo impronta | Impronta tipo Torx |
| Colore | Marrone chiaro |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Standard | UL |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | PEEK |