Menu Ricerca

Vite Testa tonda Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 60.0 mm Nylon 6/6

Questa vite con testa a brugola è realizzata in nylon naturale. È comunemente utilizzata negli assemblaggi di macchine, dove la vite viene serrata con una chiave a brugola.
Codice articolo Essentra :

10400487

Codice articolo precedente:

50M100150S060

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,3425 €
2500 - 9999 0,3082 €
10000 + 0,2774 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

171,25 €

500 x 0,3425 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni chiave esagonale compatibile 8.0 mm
Diametro testa 16.0 mm
Altezza testa 10.0 mm
Dimensioni filettatura M10 x 1.5
Lunghezza filetto 60.0 mm
Tipo testa Testa tonda
Tipo impronta Hexagonal Socket Drive
Colore Naturale
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Standard REACH, RoHS, UL
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci