Menu Ricerca

Viti a spallamento - Testa a spacco

In produzione

Queste viti di spallamento, spesso note come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con testa cilindrica e gambo filettato. Sono dotati di una spalla che va dalla testa al gambo, lavorata con una tolleranza precisa. Le viti di spallamento sono comunemente utilizzate per collegare due componenti, con la spalla che funge da superficie di appoggio.

Le viti di spallamento sono adatte alle applicazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un movimento di scorrimento.

Questa gamma di viti di spallamento è dotata di una testa con scanalatura, che consente l'azionamento con un cacciavite con intaglio. Sono magnetiche, con un'ottima resistenza al taglio, anche se si corrodono un po' più facilmente delle viti di spallamento convenzionali. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari, dell'automotive e dell'edilizia.

  • La spalla va dalla testa al gambo, lavorata con una tolleranza precisa.
  • Questa gamma è dotata di una testa con scanalatura, che consente l'azionamento con un cacciavite con intaglio.
  • Magnetiche, con un'ottima resistenza al taglio, anche se si corrodono un po' più facilmente delle viti di spallamento convenzionali.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRP0133

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 h2 l2 H1 D3 d1 l1 Acquista
2,23 € - 3,72 € Richiedi il lead time qui
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
20.0
2,23 € - 3,72 € Richiedi il lead time qui
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
30.0
2,07 € - 3,45 € Richiedi il lead time qui
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
5.0
2,07 € - 3,45 € Richiedi il lead time qui
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
6.0
2,83 € - 4,72 € Richiedi il lead time qui
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
14.0
3,16 € - 5,26 € Richiedi il lead time qui
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
30.0
3,02 € - 5,04 € Richiedi il lead time qui
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
10.0
3,32 € - 5,54 € Richiedi il lead time qui
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
16.0
3,22 € - 5,36 € Richiedi il lead time qui
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
12.0
1,66 € - 2,77 € Richiedi il lead time qui
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
4.0
1,96 € - 3,27 € Richiedi il lead time qui
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
16.0
2,07 € - 3,45 € Richiedi il lead time qui
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
4.0
2,59 € - 4,31 € Richiedi il lead time qui
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
8.0
2,83 € - 4,72 € Richiedi il lead time qui
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
16.0
3,02 € - 5,04 € Richiedi il lead time qui
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
8.0
3,02 € - 5,04 € Richiedi il lead time qui
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
12.0
2,83 € - 4,72 € Richiedi il lead time qui
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
10.0
1,85 € - 3,09 € Richiedi il lead time qui
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
12.0
1,77 € - 2,95 € Richiedi il lead time qui
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
8.0
1,66 € - 2,77 € Richiedi il lead time qui
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
8.0
  • di 2
Vite di spallamento Impronta con intaglio M4 5.0 20.0 Acciaio inossidabile

20221287

Fascia di prezzo
3,72 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • l1
    20.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M4 5.0 30.0 Acciaio inossidabile

20221317

Fascia di prezzo
3,72 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M5 6.0 5.0 Acciaio inossidabile

20221355

Fascia di prezzo
3,45 € - 2,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M5 6.0 6.0 Acciaio inossidabile

20221379

Fascia di prezzo
3,45 € - 2,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M5 6.0 14.0 Acciaio inossidabile

20221461

Fascia di prezzo
4,72 € - 2,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    14.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M5 6.0 30.0 Acciaio inossidabile

20221546

Fascia di prezzo
5,26 € - 3,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M6 8.0 10.0 Acciaio inossidabile

20221621

Fascia di prezzo
5,04 € - 3,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M6 10.0 16.0 Acciaio inossidabile

20221744

Fascia di prezzo
5,54 € - 3,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M6 10.0 12.0 Acciaio inossidabile

20221720

Fascia di prezzo
5,36 € - 3,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M3 4.0 4.0 Acciaio inossidabile

20221188

Fascia di prezzo
2,77 € - 1,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M4 5.0 16.0 Acciaio inossidabile

20221263

Fascia di prezzo
3,27 € - 1,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M5 6.0 4.0 Acciaio inossidabile

20221331

Fascia di prezzo
3,45 € - 2,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M5 6.0 8.0 Acciaio inossidabile

20221416

Fascia di prezzo
4,31 € - 2,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M5 6.0 16.0 Acciaio inossidabile

20221485

Fascia di prezzo
4,72 € - 2,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M6 8.0 8.0 Acciaio inossidabile

20221584

Fascia di prezzo
5,04 € - 3,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M6 8.0 12.0 Acciaio inossidabile

20221645

Fascia di prezzo
5,04 € - 3,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M5 6.0 10.0 Acciaio inossidabile

20221430

Fascia di prezzo
4,72 € - 2,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M4 5.0 12.0 Acciaio inossidabile

20221225

Fascia di prezzo
3,09 € - 1,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M4 5.0 8.0 Acciaio inossidabile

20221980

Fascia di prezzo
2,95 € - 1,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M3 4.0 8.0 Acciaio inossidabile

20221782

Fascia di prezzo
2,77 € - 1,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    4.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0