Menu Ricerca

Vite di spallamento Impronta con intaglio M5 6.0 10.0 Acciaio inossidabile

Questa vite a spallamento con testa a spacco è un elemento di fissaggio con testa cilindrica e gambo filettato. È facile da installare con un cacciavite a taglio. Realizzata in acciaio inossidabile 416, è più robusta e resistente dell'acciaio inossidabile 303. È leggermente magnetica ma meno resistente alla corrosione rispetto alle sue alternative.
Codice articolo Essentra :

20221430

Codice articolo precedente:

20221430

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,838 €
100 - 199 4,3563 €
200 - 499 3,8745 €
500 - 999 3,3825 €
1000 + 2,9008 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,84 €

1 x 4,838 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 6.0
l1 10.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
H1 5.0
h2 1.2
w1 1.0
Tipo impronta Impronta con intaglio
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci