Menu Ricerca

Vite di spallamento Impronta con intaglio M4 5.0 30.0 Acciaio inossidabile

Questa vite a spallamento con testa a spacco è un elemento di fissaggio con testa cilindrica e gambo filettato. È facile da installare con un cacciavite a taglio. Realizzata in acciaio inossidabile 416, è più robusta e resistente dell'acciaio inossidabile 303. È leggermente magnetica ma meno resistente alla corrosione rispetto alle sue alternative.
Codice articolo Essentra :

20221317

Codice articolo precedente:

20221317

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,813 €
100 - 199 3,4338 €
200 - 499 3,0545 €
500 - 999 2,665 €
1000 + 2,2858 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,81 €

1 x 3,813 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 5.0
l1 30.0
d2 M4
D3 8.0
l2 5.0
H1 4.0
h2 0.9
w1 0.8
Tipo impronta Impronta con intaglio
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci