Menu Ricerca

Vite di spallamento Impronta con intaglio M6 8.0 12.0 Acciaio inossidabile

Questa vite a spallamento con testa a spacco è un elemento di fissaggio con testa cilindrica e gambo filettato. È facile da installare con un cacciavite a taglio. Realizzata in acciaio inossidabile 416, è più robusta e resistente dell'acciaio inossidabile 303. È leggermente magnetica ma meno resistente alla corrosione rispetto alle sue alternative.
Codice articolo Essentra :

20221645

Codice articolo precedente:

20221645

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 5,166 €
100 - 199 4,6535 €
200 - 499 4,1308 €
500 - 999 3,6183 €
1000 + 3,0955 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,17 €

1 x 5,166 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 8.0
l1 12.0
d2 M6
D3 12.0
l2 11.0
H1 6.0
h2 1.3
w1 1.2
Tipo impronta Impronta con intaglio
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci