Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato. Sono costituite da un albero filettato (o una chiocciola) e una serie di cuscinetti a sfera rettificati. I cuscinetti a sfera ruotano tra l'albero e la chiocciola, riducendo l'attrito e l'usura, comuni nei sistemi di movimento a scorrimento.
Sono solitamente utilizzate in varie applicazioni industriali, soprattutto per le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. A seconda del diametro, viene fornita un'ampia scelta di viti a ricircolo di sfere.
Nota: non rimuovere la chiocciola dal manicotto prima dell'assemblaggio poiché le sfere si allenteranno e la chiocciola diventerà inutilizzabile.Le viti a ricircolo di sfere sono componenti di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | l1 | Diametro vite x lead | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614,96 € - 768,6975 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 1.348,11 € - 1.685,142 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 226,93 € - 283,66 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
800.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 1.191,05 € - 1.488,809 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 838,32 € - 1.047,9055 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 226,93 € - 283,66 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
800.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 171,59 € - 214,49 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
600.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 1.455,59 € - 1.819,493 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 1.426,19 € - 1.782,739 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 633,09 € - 791,367 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 1.879,12 € - 2.348,8985 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 305,51 € - 381,89 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
800.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 690,17 € - 862,7075 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 1.031,93 € - 1.289,909 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 1.709,68 € - 2.137,104 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 490,37 € - 612,9605 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 682,26 € - 852,8305 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 3.250,33 € - 4.062,9065 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 133,15 € - 166,44 € | Richiedi il lead time qui |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
600.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 584,88 € - 731,102 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare