Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato. Sono costituite da un albero filettato (o una chiocciola) e una serie di cuscinetti a sfera rettificati. I cuscinetti a sfera ruotano tra l'albero e la chiocciola, riducendo l'attrito e l'usura, comuni nei sistemi di movimento a scorrimento.
Sono solitamente utilizzate in varie applicazioni industriali, soprattutto per le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. A seconda del diametro, viene fornita un'ampia scelta di viti a ricircolo di sfere.
Nota: non rimuovere la chiocciola dal manicotto prima dell'assemblaggio poiché le sfere si allenteranno e la chiocciola diventerà inutilizzabile.Le viti a ricircolo di sfere sono componenti di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | l1 | Diametro vite x lead | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655,36 € - 819,196 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 333,46 € - 416,83 € | Richiedi il lead time qui |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 489,95 € - 612,442 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 1.154,47 € - 1.443,0875 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
6000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 1.378,89 € - 1.723,613 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 267,43 € - 334,29 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 81,46 € - 101,83 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
600.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 321,39 € - 401,74 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 140,86 € - 176,08 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 176,79 € - 220,99 € | Richiedi il lead time qui |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 113,61 € - 142,01 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 80,37 € - 100,46 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 314,62 € - 393,27 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 116,22 € - 145,27 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 284,62 € - 355,78 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 230,35 € - 287,94 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 91,67 € - 114,59 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 557,36 € - 696,694 € | Richiedi il lead time qui |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
3000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 274,66 € - 343,32 € | Richiedi il lead time qui |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 615,58 € - 769,4795 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare